Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 1,6733 zł | 430 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,7551 zł - 4,7551 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,1587 zł - 1,1587 zł | 750 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | 2100 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,7411 zł - 4,7411 zł | 55 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,9642 zł - 4,9642 zł | 498 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,2053 zł - 6,2053 zł | 300 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,8248 zł - 4,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,7132 zł - 4,7132 zł | 80 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9314 zł - 0,9314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,6335 zł - 5,6335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | 350 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,5938 zł - 9,5938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0339 zł - 5,0339 zł | 48 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować