Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze tuleje z polistyrenu (PS) dostępne są w kolorze białym lub czarnym, w szerokiej gamie rozmiarów. Oferują dobrą izolację termiczną i elektryczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 zł - 0,1766 zł | 9200 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1709 zł - 0,1709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1709 zł - 0,1709 zł | 60 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1766 zł - 0,1766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1594 zł - 0,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10168257 | 0,3131 zł - 0,3131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3576 zł - 0,3576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2628 zł - 0,2628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2254 zł - 0,2254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 470 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1594 zł - 0,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1594 zł - 0,1594 zł | 8500 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2628 zł - 0,2628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować