Okrągłe tuleje z poliformaldehydu (POM) lub acetalu , dostępne w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają zapewnienie dystansu między zespołami, a także termiczne i elektryczne odizolowanie komponentów. POM zapewnia zwiększoną wytrzymałość cieplną, większą sztywność i niższe tarcie niż elementy z PA.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3936 zł - 0,3936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,367 zł - 0,367 zł | 800 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2952 zł - 0,2952 zł | 34000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5142 zł - 0,5142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | 17000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3816 zł - 0,3816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2965 zł - 0,2965 zł | 32000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4175 zł - 0,4175 zł | 36000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5173 zł - 0,5173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2952 zł - 0,2952 zł | 18500 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4135 zł - 0,4135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3723 zł - 0,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3271 zł - 0,3271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4175 zł - 0,4175 zł | 24180 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 34000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | 31050 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2819 zł - 0,2819 zł | 21000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4747 zł - 0,4747 zł | 8500 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3816 zł - 0,3816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować