Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1924 zł - 0,1924 zł | 450 Na stanie |
|
|
|
||
| 0,5651 zł - 0,5651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3504 zł - 0,3504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1252 zł - 0,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1321 zł - 0,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3734 zł - 0,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1334 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1297 zł - 0,1601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2726 zł - 0,556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2815 zł - 0,2815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,359 zł - 0,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2987 zł - 0,2987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1372 zł - 0,1694 zł | 900 Na stanie |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1365 zł - 0,1685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1321 zł - 0,1631 zł | 1000 Na stanie |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1762 zł - 0,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1914 zł - 0,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2274 zł - 0,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować