Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | 1000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,204 zł - 0,2518 zł | 172 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6132 zł - 0,6132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,2797 zł - 0,3454 zł | 900 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9558 zł - 0,9558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5916 zł - 1,4494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2386 zł - 0,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2096 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,21 zł - 0,2592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować