Okrągłe tuleje z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Produkty są dostępne w kolorze jasnoszarym, w różnych rozmiarach.
Grupa SR: SR2788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3472 zł - 0,3472 zł | 400 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1673 zł - 0,1673 zł | 200 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2498 zł - 0,2498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3472 zł - 0,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | 725 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2147 zł - 0,2147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10029480 | 0,2607 zł - 0,2607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1079 zł - 0,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3472 zł - 0,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3419 zł - 0,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 1900 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | 1000 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4267 zł - 0,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5117 zł - 0,5117 zł | 352 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10028919 | 0,7488 zł - 0,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6079 zł | 2000 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | 313 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować