Menu Search

Okrągłe tuleje z PVC

Na stanie

Okrągłe tuleje z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Produkty są dostępne w kolorze jasnoszarym, w różnych rozmiarach.

Grupa SR: SR2788

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,3834 zł - 0,3834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł 2000 Na stanie
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,3834 zł - 0,3834 zł 313 Na stanie
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,2439 zł - 0,2439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,3472 zł - 0,3472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,3419 zł - 0,3419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,4099 zł - 0,4099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,8324 zł - 0,8324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,3346 zł - 0,3346 zł 1000 Na stanie
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
5,957 zł - 5,957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,6477 zł - 1,6477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,4779 zł - 0,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,4643 zł - 0,4643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,2076 zł - 1,2076 zł 100 Na stanie
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,5539 zł - 0,5539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,6902 zł - 0,6902 zł 17 Na stanie
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,4405 zł - 0,4405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,1308 zł - 1,1308 zł 200 Na stanie
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,5034 zł - 0,5034 zł 630 Na stanie
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,6177 zł - 0,6177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • z 6
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10028957

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
313 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Przedział cen netto
0,2439 zł - 0,2439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Przedział cen netto
0,3472 zł - 0,3472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    38.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Przedział cen netto
0,3419 zł - 0,3419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,4099 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10028926

Przedział cen netto
0,8324 zł - 0,8324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    38.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Przedział cen netto
0,3346 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Przedział cen netto
5,957 zł - 5,957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Element dystansowy 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Przedział cen netto
1,6477 zł - 1,6477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Element dystansowy 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Przedział cen netto
0,4779 zł - 0,4779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

10029046

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10029039

Przedział cen netto
1,2076 zł - 1,2076 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    38.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Przedział cen netto
0,5539 zł - 0,5539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10029107

Przedział cen netto
0,6902 zł - 0,6902 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Przedział cen netto
0,4405 zł - 0,4405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10029015

Przedział cen netto
1,1308 zł - 1,1308 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    31.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

10029053

Przedział cen netto
0,5034 zł - 0,5034 zł

Zapasy magazynowe
630 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary
Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

10029091

Przedział cen netto
0,6177 zł - 0,6177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    19.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Chlorowany polichlorek winylu
  • Kolor
    Szary