Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20753191
20753191
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
60 - 299 | 4,5451 zł |
300 + | 4,0906 zł |
D | 114.0 mm |
---|---|
D | 4.488 in |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
h | 29.0 mm |
h | 1.142 in |
Maks. grubość ścianki | 5.5 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.217 in |
Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować