Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4339 zł - 0,4716 zł | 104000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 10000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5658 zł - 0,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 300 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,4646 zł - 2,4646 zł | 100 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,3016 zł - 0,3016 zł | 481 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | 329000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,359 zł - 0,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3975 zł - 1,3975 zł | 1414000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5608 zł - 2,5608 zł | 7900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10253519 | 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4739 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,5206 zł - 3,9014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować