Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Niebieski
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Biały
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,224 zł - 0,224 zł | 1000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5472 zł - 0,5472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | 100 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | 4400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3673 zł - 1,3673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 115 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2901 zł - 0,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Żółty
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 30 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Zielony
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować