Opaski kablowe odporne na promieniowanie UV wykonane są z nylonu stabilizowanego promieniowaniem UV, który został specjalnie opracowany, aby przeciwdziałać degradacji spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Tego typu opaski kablowe idealnie nadają się do zabezpieczania i porządkowania przewodów na zewnątrz i w trudnych warunkach, a ponadto oferują lepszą wydajność w porównaniu ze standardowymi opaskami nylonowymi. Materiał: Nylon, Nylon 6/6 Kolor: Czarny, Naturalny Standard palności materiału: UL94 V-2Grupa SR: , SRWITUVB, SRWIT18RA
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość kabla | Szerokość kabla | Maks. średnica wiązki kablowej | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2057 zł - 0,2057 zł | 1800 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,31 zł - 0,31 zł | 300 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,041 zł - 0,041 zł | 6100 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0431 zł - 0,0431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1108 zł - 0,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1026 zł - 0,1026 zł | 1400 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1158 zł - 0,1158 zł | 2000 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3519 zł - 0,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,721 zł - 0,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,3763 zł - 0,3763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4521 zł - 0,4521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | 183000 Na stanie |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,3144 zł - 3,3144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1868 zł - 0,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,048 zł - 0,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2883 zł - 0,2883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1318 zł - 0,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1355 zł - 0,1355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,1868 zł - 0,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 lbs
18.1 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować