Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
10248065 | 0,4336 zł - 0,4336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
0,7585 zł - 0,7585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7404 zł - 0,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,4336 zł - 0,4336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,5201 zł - 0,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
1,14 zł - 1,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować