Oferują wszystkie zalety standardowych opasek kablowych, a dodatkowo są wyposażone w etykietę identyfikacyjną, na której można pisać.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Lokalizacja uchwytu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 10253427 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować