Opaski kablowe z podwójnym zamkiem pozwalają utworzyć bardziej zaokrąglony kształt zapięcia wokół wiązki kablowej. Główka opaski łączy się z końcówką w sposób równoległy, dzięki czemu można uzyskać bardziej okrągły kształt zapięcia zamiast kształtu łzy spotykanego w standardowych opaskach kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,316 zł - 1,316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 200 Na stanie |
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 1,6449 zł - 1,6449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 1900 Na stanie |
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 9800 Na stanie |
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować