10034668
STL6-350-6M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2914 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilne rozmiary otworów | 0.236 in |
---|---|
Kompatybilne rozmiary otworów | 6.0 mm |
Min. kompatybilna średnica kabla | 0.299 in |
Min. kompatybilna średnica kabla | 7.6 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.402 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 10.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.079 in |
Szerokość podstawy | 0.626 in |
Szerokość podstawy | 15.9 mm |
Wysokość całkowita | 1.516 in |
Wysokość całkowita | 38.5 mm |
Długość dystansu | 6.0 mm |
Długość dystansu | 0.236 in |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Składane |
Pełny materiał | Poliamid 66 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować