Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1429 zł - 0,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 10400 Na stanie |
Kulka
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,1824 zł - 0,1824 zł | 3019 Na stanie |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3417 zł - 0,3417 zł | 2089 Na stanie |
Kulka
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,3319 zł - 1,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 10036112 | 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,0998 zł - 0,0998 zł | 33500 Na stanie |
Kulka
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1565 zł - 0,1565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3284 zł - 0,3284 zł | 6800 Na stanie |
Kulka
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 45000 Na stanie |
Kulka
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | 28100 Na stanie |
Kulka
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | 2000 Na stanie |
Kulka
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1675 zł - 0,2247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować