Menu Search

Osłona krawędzi

Na stanie

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • Osłona ma nierówną konstrukcję, która dopasuje się do każdego – w tym także nieregularnego – kształtu.
  • Chroni wrażliwe krawędzie przed zużyciem, a jednocześnie pochłania uderzenia i zapobiega bezpośredniemu stykaniu się powierzchni z potencjalnymi zagrożeniami.
  • Powszechnie stosowana w przemyśle, handlu, meblarstwie i motoryzacji.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SR1050

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W T L t Typ Kup
520,5898 zł - 520,5898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
607,7343 zł - 607,7343 zł 126 Na stanie
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
339,8764 zł - 339,8764 zł 10 Na stanie
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
1 032,3471 zł - 1 032,3471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
765,4326 zł - 765,4326 zł 11 Na stanie
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
445,3293 zł - 445,3293 zł 55 Na stanie
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Osłony narożników i krawędzi (L) (W)

10237656

Przedział cen netto
520,5898 zł - 520,5898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Ilość rolek
    50
Osłony narożników i krawędzi 2.7 mm 3.8 mm PVC Czarny

10237663

Przedział cen netto
607,7343 zł - 607,7343 zł

Zapasy magazynowe
126 Na stanie
Atrybuty
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Ilość rolek
    50
Osłony narożników i krawędzi 0.8 mm 1.2 mm PVC Czarny

10233405

Przedział cen netto
339,8764 zł - 339,8764 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Ilość rolek
    50
Osłony narożników i krawędzi 5.3 mm 6.8 mm PVC Czarny

10237687

Przedział cen netto
1 032,3471 zł - 1 032,3471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Ilość rolek
    50
Osłony narożników i krawędzi 3.7 mm 5.2 mm PVC Czarny

10237670

Przedział cen netto
765,4326 zł - 765,4326 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Ilość rolek
    50
Osłony narożników i krawędzi 1.0 mm 2.0 mm PVC Czarny

10237649

Przedział cen netto
445,3293 zł - 445,3293 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Ilość rolek
    50