Menu Search

Osłonki smarowniczek

Na stanie

Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.

Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.

Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.

  • Zaprojektowano je z myślą o ochronie przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Do stosowania w maszynach, urządzeniach, pojazdach i wszystkich elementach wyposażonych w smarowniczki.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał D Typ Kup
0,2082 zł - 0,5102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
LDPE - PIR
6.3 mm
0,563 zł - 0,563 zł 20750 Na stanie
Żółty
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,563 zł - 0,563 zł 318350 Na stanie
Czerwony
LDPE - PIR
6.0 mm
0,0953 zł - 0,1482 zł 6000 Na stanie
Czerwony
LDPE
6.0 mm
1
0,1138 zł - 0,1771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
TPE
6.0 mm
2
0,0997 zł - 0,1551 zł 8500 Na stanie
Czerwony
LDPE
6.0 mm
2
0,1191 zł - 0,1853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
TPE
6.0 mm
1
Osłonka smarowniczki 6.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10105375

Przedział cen netto
0,5102 zł - 0,2082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Osłonka smarowniczki 6.02 mm LDPE - PIR Żółty

10119334

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,563 zł

Zapasy magazynowe
20750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.02 mm
  • Długość paska
    30.0 mm
  • Długość uchwytu
    30.0 mm
  • Średnica otworu podkładki
    6.0 mm
  • Kolor
    Żółty
Osłonka smarowniczki 6.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10066010

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,563 zł

Zapasy magazynowe
318350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Osłonka smarowniczki 6.0 mm LDPE Czerwony

20571504

Przedział cen netto
0,1482 zł - 0,0953 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3923509000
Osłonka smarowniczki 6.0 mm TPE Czarny

20571511

Przedział cen netto
0,1771 zł - 0,1138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3923509000
Osłonka smarowniczki 6.0 mm LDPE Czerwony

20571498

Przedział cen netto
0,1551 zł - 0,0997 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3923509000
Osłonka smarowniczki 6.0 mm TPE Czarny

20571528

Przedział cen netto
0,1853 zł - 0,1191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny (SEBS)
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3923509000