Lekka i skuteczna osłona, która gwarantuje niedrogą ochronę węży i kabli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0455 zł - 6,0455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 76,3961 zł - 76,3961 zł | 38 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 4,3161 zł - 4,3161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,2155 zł - 11,2155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 19,4617 zł - 19,4617 zł | 52 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 2,3719 zł - 2,3719 zł | 15950 Na stanie |
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3161 zł - 4,3161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,7185 zł - 24,7185 zł | 50 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 2,5423 zł - 2,5423 zł | 425 Na stanie |
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,432 zł - 5,432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10170250 | 28,7114 zł - 28,7114 zł | 52 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
|
| 10158678 | 2,5423 zł - 2,5423 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10170298 | 92,0086 zł - 92,0086 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
|
| 40,015 zł - 40,015 zł | 198 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 10158685 | 3,3849 zł - 3,3849 zł | 400 Na stanie |
Naturalny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 11,2155 zł - 11,2155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,432 zł - 5,432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 50,902 zł - 50,902 zł | 525 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 3,3849 zł - 3,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,7613 zł - 13,7613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować