Lekka i skuteczna osłona, która gwarantuje niedrogą ochronę węży i kabli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8948 zł - 18,8948 zł | 83 Na stanie |
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3028 zł - 2,3028 zł | 17000 Na stanie |
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,2738 zł - 5,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
19,2574 zł - 19,2574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10170298 | 89,3287 zł - 89,3287 zł | 80 Na stanie |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
4,1904 zł - 4,1904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,3605 zł - 13,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10,8889 zł - 10,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
13,3605 zł - 13,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
5,2738 zł - 5,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10170250 | 27,8751 zł - 27,8751 zł | 59 Na stanie |
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
10158678 | 2,4683 zł - 2,4683 zł | 275 Na stanie |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2,3028 zł - 2,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
74,171 zł - 74,171 zł | 17 Na stanie |
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4,1904 zł - 4,1904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,8889 zł - 10,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2,4683 zł - 2,4683 zł | 475 Na stanie |
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,8694 zł - 5,8694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
38,8494 zł - 38,8494 zł | 104 Na stanie |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10158685 | 3,2863 zł - 3,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować