Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lekka i skuteczna osłona, która gwarantuje niedrogą ochronę węży i kabli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8694 zł - 5,8694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
23,9985 zł - 23,9985 zł | 73 Na stanie |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
49,4194 zł - 49,4194 zł | 676 Na stanie |
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,2863 zł - 3,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować