Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty Grupa SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3358 zł - 22,8728 zł | 6194 Na stanie |
Niebieski
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 11,0019 zł - 26,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 9,7954 zł - 23,9989 zł | 40 Na stanie |
Niebieski
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 7,8277 zł - 19,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 3,5189 zł - 8,6213 zł | 1780 Na stanie |
Czerwony
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 8,474 zł - 20,7615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 8,9768 zł - 21,9931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 4,8674 zł - 10,9393 zł | 300 Na stanie |
Czerwony
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 8,9768 zł - 21,9931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 7,7128 zł - 18,8965 zł | 500 Na stanie |
Niebieski
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 4,1939 zł - 10,2752 zł | 1200 Na stanie |
Niebieski
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 10,0971 zł - 24,7379 zł | 600 Na stanie |
Niebieski
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 9,6518 zł - 23,647 zł | 320 Na stanie |
Czerwony
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 4,9738 zł - 11,1937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 4,3753 zł - 9,8019 zł | 225 Na stanie |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,7493 zł - 4,2858 zł | 150 Na stanie |
Żółty
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 1,396 zł - 1,396 zł | 450 Na stanie |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 1,8072 zł - 4,4278 zł | 125 Na stanie |
Żółty
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 1,4413 zł - 1,7794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 1,5682 zł - 1,5682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować