Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty Grupa SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5101 zł - 23,2999 zł | 45 Na stanie |
Niebieski
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
7,5997 zł - 18,6194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
9,803 zł - 24,0173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 1437 Na stanie |
Niebieski
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
4,8289 zł - 10,8676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
3,4164 zł - 8,3702 zł | 1780 Na stanie |
Czerwony
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
4,2479 zł - 9,5165 zł | 925 Na stanie |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
8,2272 zł - 20,1568 zł | 110 Na stanie |
Niebieski
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
7,4882 zł - 18,3461 zł | 1110 Na stanie |
Niebieski
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
10,6815 zł - 26,1697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
4,7256 zł - 10,6207 zł | 844 Na stanie |
Czerwony
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
9,3707 zł - 22,9582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
9,0639 zł - 22,2066 zł | 8255 Na stanie |
Niebieski
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,3796 zł - 1,3796 zł | 500 Na stanie |
Żółty
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,6983 zł - 4,161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,3993 zł - 1,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,4284 zł - 1,4284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
1,652 zł - 1,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować