Menu Search

Osłony kołnierzy powierzchni czołowych z trzpieniami montażowymi

Na stanie

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty Grupa SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor D Materiał Wartość znamionowa klasy ciśnienia Typ Kup
1,1272 zł - 1,7535 zł 400 Na stanie
Niebieski
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,9512 zł - 1,4796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,7653 zł - 1,1905 zł 1000 Na stanie
Czerwony
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,8335 zł - 1,2966 zł 700 Na stanie
Czerwony
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,7237 zł - 1,1259 zł 2000 Na stanie
Niebieski
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,9233 zł - 1,4363 zł 400 Na stanie
Niebieski
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,4638 zł - 0,7215 zł 2000 Na stanie
Czerwony
12.7 mm
LLDPE
6000
1
  • z 3
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 2 in 3000 Niebieski LLDPE

20592240

Przedział cen netto
1,7535 zł - 1,1272 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 1,1/4 in 3000 Niebieski LLDPE

20592219

Przedział cen netto
1,4796 zł - 0,9512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 3/4 in 6000 Czerwony LLDPE

20592332

Przedział cen netto
1,1905 zł - 0,7653 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Kolor
    Czerwony
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 1 in 6000 Czerwony LLDPE

20592349

Przedział cen netto
1,2966 zł - 0,8335 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Kolor
    Czerwony
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 1/2 in 3000 Niebieski LLDPE

20592172

Przedział cen netto
1,1259 zł - 0,7237 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 1,1/2 in 3000 Niebieski LLDPE

20592233

Przedział cen netto
1,4363 zł - 0,9233 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1
Osłona kołnierzy całych powierzchni czołowych z otworami pod śruby 1/2 in 6000 Czerwony LLDPE

20592325

Przedział cen netto
0,7215 zł - 0,4638 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Kolor
    Czerwony
  • Materiał
    LLDPE
  • Typ
    1