Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
3.3 mm
270,9413 zł - 270,9413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.8 mm
3 797,4044 zł - 3 797,4044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
285,0026 zł - 285,0026 zł 3 Na stanie
2.2 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
5.8 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
28,0363 zł - 28,0363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
17,7812 zł - 17,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
12,6106 zł - 12,6106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
19,3324 zł - 19,3324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
14,2825 zł - 14,2825 zł 30 Na stanie
7.2 mm
528,5251 zł - 528,5251 zł 6 Na stanie
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
292,2127 zł - 292,2127 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.60 mm
2,3267 zł - 2,3267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
319,1575 zł - 319,1575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16,6465 zł - 16,6465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
15,2964 zł - 15,2964 zł 30 Na stanie
6.4 mm
30,8083 zł - 30,8083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
  • z 5
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160640

Przedział cen netto
3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268278

Przedział cen netto
270,9413 zł - 270,9413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    0.4 mm
  • Całkowita długość
    3.8 mm
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10641378

Przedział cen netto
3 797,4044 zł - 3 797,4044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 2.4 mm PE Naturalny

10268261

Przedział cen netto
285,0026 zł - 285,0026 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    1.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    2.2 mm
Osłona krawędzi 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160589

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160572

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026564

Przedział cen netto
28,0363 zł - 28,0363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026540

Przedział cen netto
17,7812 zł - 17,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026625

Przedział cen netto
12,6106 zł - 12,6106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10021729

Przedział cen netto
19,3324 zł - 19,3324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026656

Przedział cen netto
14,2825 zł - 14,2825 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Przedział cen netto
528,5251 zł - 528,5251 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160619

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268292

Przedział cen netto
292,2127 zł - 292,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    5.6 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026601

Przedział cen netto
2,3267 zł - 2,3267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Przedział cen netto
319,1575 zł - 319,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 3.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026533

Przedział cen netto
16,6465 zł - 16,6465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    2.4 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10021712

Przedział cen netto
15,2964 zł - 15,2964 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026571

Przedział cen netto
30,8083 zł - 30,8083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.1 mm
  • Szerokość całkowita
    6.1 mm