Menu Search

Osłony krawędzi rur i zatyczki

W produkcji

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d OD H WT Kup
693,4898 zł - 693,4898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
649,8434 zł - 649,8434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
294,8573 zł - 294,8573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
255,5755 zł - 255,5755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
538,0221 zł - 538,0221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
355,5021 zł - 355,5021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
325,1169 zł - 325,1169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
457,0044 zł - 457,0044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
649,8434 zł - 649,8434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
538,0221 zł - 538,0221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
734,3334 zł - 734,3334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
193,5641 zł - 193,5641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
283,353 zł - 283,353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
446,4205 zł - 446,4205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
775,2606 zł - 775,2606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
412,2424 zł - 412,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
367,0342 zł - 367,0342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
193,5641 zł - 193,5641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
142,2343 zł - 142,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
816,2576 zł - 816,2576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • z 3
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1244.6 mm PE

10308431

Przedział cen netto
693,4898 zł - 693,4898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1193.8 mm PE

10242070

Przedział cen netto
649,8434 zł - 649,8434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 584.2 mm PE

10241899

Przedział cen netto
294,8573 zł - 294,8573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 457.2 mm PE

10242179

Przedział cen netto
255,5755 zł - 255,5755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1066.8 mm PE

10308523

Przedział cen netto
538,0221 zł - 538,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 685.8 mm PE

10241912

Przedział cen netto
355,5021 zł - 355,5021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 609.6 mm PE

10242872

Przedział cen netto
325,1169 zł - 325,1169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 990.6 mm PE

10241981

Przedział cen netto
457,0044 zł - 457,0044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1168.4 mm PE

10247143

Przedział cen netto
649,8434 zł - 649,8434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1092.2 mm PE

10242001

Przedział cen netto
538,0221 zł - 538,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1295.4 mm PE

10242162

Przedział cen netto
734,3334 zł - 734,3334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 419.1 mm PE

10308493

Przedział cen netto
193,5641 zł - 193,5641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 533.4 mm PE

10241882

Przedział cen netto
283,353 zł - 283,353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 939.8 mm PE

10241974

Przedział cen netto
446,4205 zł - 446,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1346.2 mm PE

10242148

Przedział cen netto
775,2606 zł - 775,2606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 812.8 mm PE

10242889

Przedział cen netto
412,2424 zł - 412,2424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 736.6 mm PE

10241929

Przedział cen netto
367,0342 zł - 367,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 431.8 mm PE

10241875

Przedział cen netto
193,5641 zł - 193,5641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 393.7 mm PE

10256220

Przedział cen netto
142,2343 zł - 142,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1371.6 mm PE

10256268

Przedział cen netto
816,2576 zł - 816,2576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE