Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Grupa SR: SR1360
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | H | T | PS | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
412,2424 zł - 412,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
446,4205 zł - 446,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
857,0872 zł - 857,0872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
142,2343 zł - 142,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
325,1169 zł - 325,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
425,1272 zł - 425,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
325,1169 zł - 325,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
367,0342 zł - 367,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
588,5432 zł - 588,5432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować