Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Grupa SR: SR1360
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | H | T | PS | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
325,1169 zł - 325,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
294,8573 zł - 294,8573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować