Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
2,2853 zł - 5,1577 zł 3398 Na stanie
7.9 mm
M8
1
2,3757 zł - 5,3757 zł 2500 Na stanie
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
0,7544 zł - 0,7544 zł 8000 Na stanie
7.0 mm
M6
1
5,7973 zł - 13,047 zł 890 Na stanie
17.3 mm
M16
1
10254714 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
1,8721 zł - 4,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1,0583 zł - 1,0583 zł 2250 Na stanie
16.0 mm
M8
1
2,2853 zł - 2,2853 zł 4000 Na stanie
5.4 mm
M6
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,7669 zł - 0,7669 zł 5350 Na stanie
9.0 mm
M8
1
320 Na stanie
27.5 mm
M24
1
1,0583 zł - 1,0583 zł 5750 Na stanie
16.0 mm
M8
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
4,2995 zł - 5,8761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
3,2408 zł - 4,4495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
M10
1
0,7669 zł - 0,7669 zł 23250 Na stanie
9.0 mm
M8
1
0,7348 zł - 0,7348 zł 5800 Na stanie
12.0 mm
M6
1
514 Na stanie
23.7 mm
M20
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M14
1
5,8567 zł - 5,8567 zł 605 Na stanie
40.0 mm
M20
1
  • z 6
Zatrzaskowa osłona śrub M8 Czarny LDPE

10254578

Przedział cen netto
5,1577 zł - 2,2853 zł

Zapasy magazynowe
3398 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.9 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M8 19.8 mm LDPE Czarny

10254653

Przedział cen netto
5,3757 zł - 2,3757 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056332

Przedział cen netto
0,7544 zł - 0,7544 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M16 34.5 mm LDPE Czarny

10254615

Przedział cen netto
13,047 zł - 5,7973 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • h
    17.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M24 48.5 mm LDPE Czarny

10254714


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M24
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M6 14.5 mm LDPE Czarny

10254646

Przedział cen netto
4,2424 zł - 1,8721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056424

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M6 13.9 mm LDPE Czarny

10254561

Przedział cen netto
2,2853 zł - 2,2853 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    5.4 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 41.0 mm LDPE Czarny

10254691


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056394

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
5350 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M24 48.5 mm LDPE Czarny

10254639


Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • h
    27.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M24
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056417

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Zatrzaskowa osłona śrub M16 Czarny LDPE

10254684


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M12 26.5 mm LDPE Czarny

10254677

Przedział cen netto
5,8761 zł - 4,2995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M10 23.8 mm LDPE Czarny

10254585

Przedział cen netto
4,4495 zł - 3,2408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    11.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056387

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
23250 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056363

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
5800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 41.0 mm LDPE Czarny

10254622


Zapasy magazynowe
514 Na stanie
Atrybuty
  • h
    23.7 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M14 30.0 mm LDPE Czarny

10254608


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M14
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056691

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
605 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny