Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Rozmiar nakrętki | h1 | h2 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7973 zł - 13,047 zł | 890 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
320 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
1,0583 zł - 1,0583 zł | 2250 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
1,8721 zł - 4,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
10254714 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
0,7544 zł - 0,7544 zł | 8000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | 27100 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
6,3447 zł - 6,3447 zł | 50 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
6,2889 zł - 6,2889 zł | 50 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
0,6944 zł - 0,6944 zł | 8000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
3,6534 zł - 3,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
0,6944 zł - 0,6944 zł | 8627 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 4300 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
3,8605 zł - 3,8605 zł | 1000 Na stanie |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
4,2995 zł - 5,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować