Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
6,6236 zł - 6,6236 zł 650 Na stanie
40.0 mm
M20
1
3,9742 zł - 3,9742 zł 2800 Na stanie
27.0 mm
M12
2
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20
1
3,9602 zł - 3,9602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M16
1
0,7739 zł - 0,7739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M6
2
1,0946 zł - 1,0946 zł 7000 Na stanie
12.0 mm
M8
2
3,5279 zł - 3,5279 zł 1300 Na stanie
27.0 mm
M12
2
0,7739 zł - 0,7739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M6
2
2,5379 zł - 2,5379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
2
5,2849 zł - 5,2849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
M20
2
5,2849 zł - 5,2849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
M20
2
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M10
1
2,4263 zł - 2,4263 zł 5400 Na stanie
13.0 mm
M12
1
4,9084 zł - 4,9084 zł 300 Na stanie
31.0 mm
M16
1
1,5896 zł - 1,5896 zł 6900 Na stanie
19.0 mm
M10
1
4,9084 zł - 4,9084 zł 1650 Na stanie
31.0 mm
M16
1
5,5917 zł - 5,5917 zł 1200 Na stanie
45.0 mm
M20
2
5,5917 zł - 5,5917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
M20
2
2,4263 zł - 2,4263 zł 100 Na stanie
13.0 mm
M12
1
3,50 zł - 3,50 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M16
1
  • z 6
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056677

Przedział cen netto
6,6236 zł - 6,6236 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056936

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056646

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056585

Przedział cen netto
3,9602 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056769

Przedział cen netto
0,7739 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056806

Przedział cen netto
1,0946 zł - 1,0946 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056950

Przedział cen netto
3,5279 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056776

Przedział cen netto
0,7739 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056929

Przedział cen netto
2,5379 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10057070

Przedział cen netto
5,2849 zł - 5,2849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Biały

10057063

Przedział cen netto
5,2849 zł - 5,2849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056462

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056509

Przedział cen netto
2,4263 zł - 2,4263 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056639

Przedział cen netto
4,9084 zł - 4,9084 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056486

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056622

Przedział cen netto
4,9084 zł - 4,9084 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10057100

Przedział cen netto
5,5917 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Biały

10057094

Przedział cen netto
5,5917 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056516

Przedział cen netto
2,4263 zł - 2,4263 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056608

Przedział cen netto
3,50 zł - 3,50 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny