Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
3,765 zł - 3,765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M16
2
1,4781 zł - 1,4781 zł 4600 Na stanie
19.0 mm
M8
2
0,6944 zł - 0,6944 zł 8000 Na stanie
9.0 mm
M6
2
5,5917 zł - 5,5917 zł 1200 Na stanie
45.0 mm
M20
2
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M10
1
2,761 zł - 2,761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M12
1
1,2382 zł - 1,2382 zł 27100 Na stanie
12.0 mm
M8
2
5,2849 zł - 5,2849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
M20
2
6,3447 zł - 6,3447 zł 50 Na stanie
45.0 mm
M20
2
6,2889 zł - 6,2889 zł 7210 Na stanie
44.0 mm
M22
1
6,2889 zł - 6,2889 zł 50 Na stanie
44.0 mm
M22
1
0,6944 zł - 0,6944 zł 8627 Na stanie
9.0 mm
M6
2
1,6594 zł - 1,6594 zł 4300 Na stanie
19.0 mm
M8
2
2,0777 zł - 2,0777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M10
2
0,8073 zł - 0,8073 zł 5500 Na stanie
7.0 mm
M6
1
1,8267 zł - 1,8267 zł 3550 Na stanie
22.0 mm
M10
2
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
2
5,508 zł - 5,508 zł 1150 Na stanie
36.0 mm
M16
2
3,3466 zł - 3,3466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M16
2
  • z 6
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056967

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056837

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056745

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10057100

Przedział cen netto
5,5917 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056462

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056493

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056783

Przedział cen netto
1,2382 zł - 1,2382 zł

Zapasy magazynowe
27100 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10057070

Przedział cen netto
5,2849 zł - 5,2849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Szary

10057087

Przedział cen netto
6,3447 zł - 6,3447 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M22 32.0 mm 32,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056714

Przedział cen netto
6,2889 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
7210 Na stanie
Atrybuty
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M22
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M22 32.0 mm 32,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056707

Przedział cen netto
6,2889 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M22
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056738

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
8627 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056813

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056875

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056325

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Czarny

10056899

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056646

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056905


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Biały

10057001

Przedział cen netto
5,508 zł - 5,508 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Biały

10056974

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały