Menu Search

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Na stanie

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.Montaż bez elementów złącznych.Trwały materiał. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Fitting Shape d1 D H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) Typ Kup
13,9154 zł - 21,6462 zł 149 Na stanie
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
11,2497 zł - 12,4996 zł 155 Na stanie
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
3,87 zł - 6,02 zł 330 Na stanie
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
8,7702 zł - 13,6426 zł 576 Na stanie
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
DN 150;ANSI 6
3
92,1594 zł - 92,1594 zł 16 Na stanie
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
418,2386 zł - 418,2386 zł 1 Na stanie
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
4,4231 zł - 6,8804 zł 380 Na stanie
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
4,1275 zł - 10,1125 zł 2750 Na stanie
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
3,8612 zł - 6,0063 zł 940 Na stanie
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
6,8331 zł - 7,5923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł 6 Na stanie
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
26,7874 zł - 26,7874 zł 2 Na stanie
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
323,7504 zł - 323,7504 zł 33 Na stanie
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
43,995 zł - 43,995 zł 72 Na stanie
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
28,2516 zł - 28,2516 zł 59 Na stanie
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
25,3372 zł - 25,3372 zł 149 Na stanie
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
2,1057 zł - 3,2756 zł 1450 Na stanie
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
22,2924 zł - 34,677 zł 170 Na stanie
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
243,137 zł - 243,137 zł 21 Na stanie
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
  • z 2
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 345.0 mm LDPE Żółty

10275887

Przedział cen netto
21,6462 zł - 13,9154 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 270.0 mm LDPE Żółty

10275870

Przedział cen netto
12,4996 zł - 11,2497 zł

Zapasy magazynowe
155 Na stanie
Atrybuty
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 122.0 mm LDPE Żółty

10275825

Przedział cen netto
6,02 zł - 3,87 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 725.0 mm LDPE Żółty

10239858

Przedział cen netto
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 215.0 mm LDPE Żółty

10275863

Przedział cen netto
13,6426 zł - 8,7702 zł

Zapasy magazynowe
576 Na stanie
Atrybuty
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 285.0 mm LDPE Żółty

10233580

Przedział cen netto
92,1594 zł - 92,1594 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 570.0 mm LDPE Żółty

10233634

Przedział cen netto
418,2386 zł - 418,2386 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 137.0 mm LDPE Żółty

10275832

Przedział cen netto
6,8804 zł - 4,4231 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil stożkowy 103.0 mm LDPE - PIR Żółty

10073780

Przedział cen netto
10,1125 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 102.7 mm LDPE Żółty

10275818

Przedział cen netto
6,0063 zł - 3,8612 zł

Zapasy magazynowe
940 Na stanie
Atrybuty
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 189.5 mm LDPE Żółty

10275856

Przedział cen netto
7,5923 zł - 6,8331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 625.0 mm LDPE Żółty

10233641

Przedział cen netto
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 122.0 mm LDPE Żółty

10233535

Przedział cen netto
26,7874 zł - 26,7874 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 530.0 mm LDPE Żółty

10233627

Przedział cen netto
323,7504 zł - 323,7504 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 188.0 mm LDPE Żółty

10233566

Przedział cen netto
43,995 zł - 43,995 zł

Zapasy magazynowe
72 Na stanie
Atrybuty
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 138.0 mm LDPE Żółty

10233542

Przedział cen netto
28,2516 zł - 28,2516 zł

Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 102.0 mm LDPE Żółty

10233528

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 70.0 mm LDPE Żółty

10275788

Przedział cen netto
3,2756 zł - 2,1057 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 408.0 mm LDPE Żółty

10275894

Przedział cen netto
34,677 zł - 22,2924 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 465.0 mm LDPE Żółty

10233610

Przedział cen netto
243,137 zł - 243,137 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile