Menu Search

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Na stanie

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.Montaż bez elementów złącznych.Trwały materiał. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Fitting Shape d1 D H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) Typ Kup
13,9154 zł - 21,6462 zł 149 Na stanie
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
26,7874 zł - 26,7874 zł 2 Na stanie
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
28,2516 zł - 28,2516 zł 59 Na stanie
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł 6 Na stanie
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
2,1057 zł - 3,2756 zł 1450 Na stanie
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
56,9634 zł - 56,9634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
418,2386 zł - 418,2386 zł 1 Na stanie
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
25,3372 zł - 25,3372 zł 149 Na stanie
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
92,1594 zł - 92,1594 zł 16 Na stanie
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
3,8612 zł - 6,0063 zł 940 Na stanie
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
6,8331 zł - 7,5923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
  • z 2
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 345.0 mm LDPE Żółty

10275887

Przedział cen netto
21,6462 zł - 13,9154 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 122.0 mm LDPE Żółty

10233535

Przedział cen netto
26,7874 zł - 26,7874 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 138.0 mm LDPE Żółty

10233542

Przedział cen netto
28,2516 zł - 28,2516 zł

Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 625.0 mm LDPE Żółty

10233641

Przedział cen netto
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 70.0 mm LDPE Żółty

10275788

Przedział cen netto
3,2756 zł - 2,1057 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 218.0 mm LDPE Żółty

10233573

Przedział cen netto
56,9634 zł - 56,9634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 570.0 mm LDPE Żółty

10233634

Przedział cen netto
418,2386 zł - 418,2386 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 102.0 mm LDPE Żółty

10233528

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 285.0 mm LDPE Żółty

10233580

Przedział cen netto
92,1594 zł - 92,1594 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 102.7 mm LDPE Żółty

10275818

Przedział cen netto
6,0063 zł - 3,8612 zł

Zapasy magazynowe
940 Na stanie
Atrybuty
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 189.5 mm LDPE Żółty

10275856

Przedział cen netto
7,5923 zł - 6,8331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 725.0 mm LDPE Żółty

10239858

Przedział cen netto
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile