Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | d | h | H | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2001 zł - 0,2001 zł | 21000 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,4253 zł - 0,4253 zł | 52300 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,5271 zł - 0,5271 zł | 9080 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,222 zł - 0,222 zł | 72125 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szary
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
10340400 | 0,7153 zł - 0,7153 zł | 17000 Na stanie |
5/16 in;M6
|
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
|
0,4783 zł - 0,4783 zł | 12500 Na stanie |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,5229 zł - 0,5229 zł | 2250 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,4253 zł - 0,4253 zł | 33000 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szary
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,2001 zł - 0,2001 zł | 112600 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szary
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,7083 zł - 0,7083 zł | 2300 Na stanie |
1/4 in;M5
|
|
Czarny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
0,6721 zł - 0,6721 zł | 23000 Na stanie |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2401 zł - 0,2401 zł | 112000 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,222 zł - 0,222 zł | 77000 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,5229 zł - 0,5229 zł | 2000 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,222 zł - 0,222 zł | 93300 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biały
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,2001 zł - 0,2001 zł | 81000 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,6721 zł - 0,6721 zł | 1000 Na stanie |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szary
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2375 zł - 0,2375 zł | 420580 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Szary
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,2375 zł - 0,2375 zł | 24000 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować