Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Służą do maskowania i zabezpieczania śrub z łbem przed kurzem, brudem i uszkodzeniami.Pomagają zmniejszyć hałas i drgania dzięki temu, że zapewniają bezpieczniejsze mocowanie.Stosowane w elektronice lub przemyśle meblarskim. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1805
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Wielkość śruby | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,313 zł - 0,4382 zł | 21200 Na stanie |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3121 zł - 0,4369 zł | 8400 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3117 zł - 0,4365 zł | 138500 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1673 zł - 0,41 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1673 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować