Menu Search

Osłony śrub z gniazdem krzyżowym

Na stanie

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Zaprojektowane z myślą o ochronie odsłoniętych śrub z łbem krzyżowym przed kurzem i brudem.Łatwy montaż przez wciśnięcie ich w łeb śruby.Stosowane w szafach elektrycznych, rozdzielnicach i w przemyśle. Materiał: PE-HD, LDPE Kolor: Beżowy, Kość słoniowa, Biały, Tekowy, Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy, Czarny Grupa SR: SR1806

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Head Drive Size D Kolor Wielkość śruby Kup
0,1868 zł - 0,4578 zł 14000 Na stanie
14.0 mm
Biały
M3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Tekowy
M2
0,0757 zł - 0,0757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
M2
7040 Na stanie
12.5 mm
Jasnobrązowy
M2
0,0757 zł - 0,0757 zł 5600 Na stanie
12.5 mm
Czarny
M2
9800 Na stanie
18.0 mm
Biały
M4
15380 Na stanie
12.5 mm
Ciemnobrązowy
M2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Beżowy
M2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Beżowy
M2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Kość słoniowa
M2
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M3 14.0 mm LDPE Biały

10084977

Przedział cen netto
0,4578 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M3
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Tekowy

10094105


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Tekowy
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Biały

10094112

Przedział cen netto
0,0757 zł - 0,0757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Biały
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Jasnobrązowy

10094099


Zapasy magazynowe
7040 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Jasnobrązowy
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Czarny

10094075

Przedział cen netto
0,0757 zł - 0,0757 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Czarny
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M4 18.0 mm LDPE Biały

10091586


Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M4
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Ciemnobrązowy

10094082


Zapasy magazynowe
15380 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Ciemnobrązowy
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beżowy

10129999


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Beżowy
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beżowy

10129975


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Beżowy
OsLony śrub z gniazdem krzyżowym M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Kość słoniowa

10129982


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Wielkość śruby
    M2
  • Kolor
    Kość słoniowa