Menu Search

Osłony śrub z gniazdem Pozidrive

Na stanie

Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.

  • Służą do zakrywania śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym), zapewniając gładkie i estetyczne wykończenie.
  • Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń do zespołu.
  • Doskonale nadają się do mebli, urządzeń i sprzętu elektronicznego.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Czekoladowy, Gliniasty, Brunatno-żółty, Szary, Biały, Brązowy Grupa SR: SR1815

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Nr Pozidriv Kolor d1 H Kup
0,1794 zł - 0,1794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
no. 3
Czarny
10.0 mm
4.5 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
no. 2
Czarny
9.5 mm
4.1 mm
0,1898 zł - 0,1898 zł 963 Na stanie
13.0 mm
no. 3
Szary
10.0 mm
4.5 mm
0,1794 zł - 0,1794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
no. 3
Biały
10.0 mm
4.5 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
no. 2
Brązowy
9.5 mm
4.1 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
no. 2
Szary
9.5 mm
4.1 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł 800 Na stanie
13.0 mm
no. 3
Brunatno-żółty
10.0 mm
4.5 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł 291 Na stanie
12.0 mm
no. 2
Brunatno-żółty
9.5 mm
4.1 mm
0,1523 zł - 0,1523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
no. 2
Biały
9.5 mm
4.1 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł 350 Na stanie
12.0 mm
no. 2
Brązowy
9.5 mm
4.1 mm
0,151 zł - 0,151 zł 120 Na stanie
13.0 mm
no. 3
Czekoladowy
10.0 mm
4.5 mm
1000 Na stanie
13.0 mm
no. 3
Gliniasty
10.0 mm
4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Czarny

10187760

Przedział cen netto
0,1794 zł - 0,1794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Czarny

10187708

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Szary

10187722

Przedział cen netto
0,1898 zł - 0,1898 zł

Zapasy magazynowe
963 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Biały

10187715

Przedział cen netto
0,1794 zł - 0,1794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brązowy

10187692

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Szary

10187661

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Brunatno-żółty

10187739

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brunatno-żółty

10187678

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
291 Na stanie
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Biały

10187654

Przedział cen netto
0,1523 zł - 0,1523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brązowy

10187685

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Czekoladowy

10187753

Przedział cen netto
0,151 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Osłony śrub z gniazdem Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Gliniasty

10187746


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm