Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | d | D | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,6233 zł - 1,5272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,5601 zł - 1,3723 zł | 4500 Na stanie |
M8
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,642 zł - 1,5729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 1,0958 zł - 2,6849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować