Menu Search

Osłony złączy czołowych SAE PCR

W produkcji

Osłony złączy czołowych SAE oferują skuteczną ochronę dla złączy SAE J518-61. Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony powierzchni sprzęgła z podziałem flanszy przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami i wilgocią podczas przechowywania, transportu i obsługi.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCALSAEPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja Wartość znamionowa klasy ciśnienia h Kup
0,3486 zł - 0,3874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
1"
6000
9.5 mm
0,4326 zł - 0,673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
1 1/4"
3000
10.0 mm
0,6696 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
1 1/2"
6000
12.6 mm
0,2635 zł - 0,2928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
1/2"
6000
7.7 mm
0,5255 zł - 0,8175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
1 1/4"
6000
10.3 mm
0,3217 zł - 0,3574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.0 mm
3/4"
3000
9.0 mm
0,4507 zł - 0,7012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
1 1/2"
3000
10.0 mm
0,7216 zł - 1,1225 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
2"
3000
11.0 mm
0,8672 zł - 1,3491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
79.4 mm
2"
6000
12.6 mm
0,3363 zł - 0,3737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
1"
3000
10.0 mm
0,312 zł - 0,3467 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1/2"
3000
9.0 mm
0,3016 zł - 0,3352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.3 mm
3/4"
6000
8.7 mm
Osłony złącz czołowych SAE 47.6 mm Zielony LDPE - PCR

20750879

Przedział cen netto
0,3874 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    1"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 50.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750831

Przedział cen netto
0,673 zł - 0,4326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    1 1/4"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 63.5 mm Zielony LDPE - PCR

20750886

Przedział cen netto
1,0416 zł - 0,6696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 31.8 mm Zielony LDPE - PCR

20750909

Przedział cen netto
0,2928 zł - 0,2635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 54.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750893

Przedział cen netto
0,8175 zł - 0,5255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    1 1/4"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 37.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750862

Przedział cen netto
0,3574 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 60.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750824

Przedział cen netto
0,7012 zł - 0,4507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 70.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750855

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,7216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 79.4 mm Zielony LDPE - PCR

20750916

Przedział cen netto
1,3491 zł - 0,8672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 44.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750817

Przedział cen netto
0,3737 zł - 0,3363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    1"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 30.0 mm Zielony LDPE - PCR

20750848

Przedział cen netto
0,3467 zł - 0,312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    3000
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Kolor
    Zielony
Osłony złącz czołowych SAE 41.3 mm Zielony LDPE - PCR

20750923

Przedział cen netto
0,3352 zł - 0,3016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6000
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Kolor
    Zielony