10100325
3455000
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 3,5919 zł |
| 100 - 199 | 2,0525 zł |
| 200 + | 1,4661 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.374 in |
|---|---|
| D | 60.3 mm |
| d | 2.374 in |
| d | 60.3 mm |
| h | 0.421 in |
| h | 10.7 mm |
| Kompatybilny typ kołnierza | 3000 PSI |
| Kod SAE | J518-61 |
| Kompatybilny rozmiar rury | 38.1 mm |
| Kompatybilny rozmiar rury | 1.5 in |
| Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | 3000 |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować