Menu Search

Osłony złączy czołowych SAE

Na stanie

Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.

Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.

Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.

  • Do stosowania przede wszystkim na kołnierzach hydraulicznych i pneumatycznych SAE 3000 i 6000 PSI.
  • Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni doczołowych kołnierzy dzielonych złączy.
  • Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor D Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) h d Typ Kup
0,8189 zł - 0,8189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
2,6494 zł - 6,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
1,2633 zł - 3,0952 zł 1360 Na stanie
Naturalny
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
1,0625 zł - 2,6033 zł 1385 Na stanie
Naturalny
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,2376 zł - 1,2376 zł 16 Na stanie
Czerwony
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,4362 zł - 3,5189 zł 1150 Na stanie
Naturalny
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,8311 zł - 2,0362 zł 1155 Na stanie
Naturalny
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,6024 zł - 1,4758 zł 400 Na stanie
Naturalny
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
5,4104 zł - 13,2557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,6749 zł - 1,6535 zł 1420 Na stanie
Naturalny
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
1,4264 zł - 1,4264 zł 725 Na stanie
Czerwony
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
1,3089 zł - 3,2068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
2,1001 zł - 5,1452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
1,8227 zł - 4,4657 zł 500 Na stanie
Czerwony
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
1,1398 zł - 2,7926 zł 6239 Na stanie
Czerwony
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
1,6906 zł - 4,1421 zł 53 Na stanie
Czerwony
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
1,0553 zł - 2,5855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
7,8192 zł - 19,1571 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
1,3868 zł - 3,3978 zł 3800 Na stanie
Czerwony
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
5,0455 zł - 12,3615 zł 1875 Na stanie
Czerwony
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
  • z 2
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Przedział cen netto
0,8189 zł - 0,8189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Przedział cen netto
6,4912 zł - 2,6494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
1360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Przedział cen netto
2,6033 zł - 1,0625 zł

Zapasy magazynowe
1385 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Przedział cen netto
1,2376 zł - 1,2376 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Przedział cen netto
2,0362 zł - 0,8311 zł

Zapasy magazynowe
1155 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Przedział cen netto
1,4758 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Przedział cen netto
13,2557 zł - 5,4104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Przedział cen netto
1,6535 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
1420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Przedział cen netto
1,4264 zł - 1,4264 zł

Zapasy magazynowe
725 Na stanie
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 LDPE

10100363

Przedział cen netto
3,2068 zł - 1,3089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

10100394

Przedział cen netto
5,1452 zł - 2,1001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

10100332

Przedział cen netto
4,4657 zł - 1,8227 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 LDPE

10494400

Przedział cen netto
2,7926 zł - 1,1398 zł

Zapasy magazynowe
6239 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

10100387

Przedział cen netto
4,1421 zł - 1,6906 zł

Zapasy magazynowe
53 Na stanie
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Przedział cen netto
2,5855 zł - 1,0553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Przedział cen netto
19,1571 zł - 7,8192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Przedział cen netto
3,3978 zł - 1,3868 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

10100356

Przedział cen netto
12,3615 zł - 5,0455 zł

Zapasy magazynowe
1875 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61