Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.
Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.
Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | h | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8311 zł - 2,0362 zł | 1155 Na stanie |
Naturalny
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
1,4362 zł - 3,5189 zł | 1150 Na stanie |
Naturalny
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
1,4264 zł - 1,4264 zł | 725 Na stanie |
Czerwony
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
0,6024 zł - 1,4758 zł | 400 Na stanie |
Naturalny
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
0,8189 zł - 0,8189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
0,6749 zł - 1,6535 zł | 1420 Na stanie |
Naturalny
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
1,2633 zł - 3,0952 zł | 1360 Na stanie |
Naturalny
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
5,4104 zł - 13,2557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
1,2376 zł - 1,2376 zł | 16 Na stanie |
Czerwony
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
2,6494 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
1,0625 zł - 2,6033 zł | 1385 Na stanie |
Naturalny
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
1,3868 zł - 3,3978 zł | 3800 Na stanie |
Czerwony
|
1.996 in
50.7 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
1,6906 zł - 4,1421 zł | 53 Na stanie |
Czerwony
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
1,4661 zł - 3,5919 zł | 5880 Na stanie |
Czerwony
|
2.374 in
60.3 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
1,0553 zł - 2,5855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
7,8192 zł - 19,1571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
5,0455 zł - 12,3615 zł | 1875 Na stanie |
Czerwony
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
1,5981 zł - 3,9155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
0,8981 zł - 2,2005 zł | 950 Na stanie |
Czerwony
|
1.193 in
30.3 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
1,2508 zł - 3,0645 zł | 2500 Na stanie |
Czerwony
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować