Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.
Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Maks. średnica wiązki kablowej | Śr. otworu montażowego | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2815 zł - 1,2815 zł | 608 Na stanie |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować