Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.
Materiał: Papier krepowany Kolor: Brązowy Grupa SR: SR6113
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | M1 | H | M2 | CH | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4134 zł - 0,6431 zł | 25650 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7314 zł - 1,1378 zł | 570 Na stanie |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 10272190 | 0,2726 zł - 0,4241 zł | 820 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
| 0,3887 zł - 0,6047 zł | 80 Na stanie |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,4788 zł - 0,532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,2834 zł - 1,426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9984 zł - 1,5531 zł | 300 Na stanie |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 10272312 | 1,2956 zł - 2,0154 zł | 431 Na stanie |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 0,4658 zł - 0,7247 zł | 78200 Na stanie |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10272329 | 1,3437 zł - 2,0903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
|
| 0,3055 zł - 0,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,6239 zł | 2290 Na stanie |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5125 zł - 2,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 2,1989 zł - 2,4433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3875 zł - 0,6028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3407 zł - 0,53 zł | 250 Na stanie |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,7172 zł - 1,1157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować