Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Materiał: Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana, Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin Kolor: Czarny Grupa SR: SR1099
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8757 zł - 29,0955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Standard
|
||
| 99,0823 zł - 99,0823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
508.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Heavy
|
||
| 61,7773 zł - 151,3545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Heavy
|
||
| 58,579 zł - 143,5186 zł | 6 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Heavy
|
||
| 34,7096 zł - 85,0385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Heavy
|
||
| 22,126 zł - 22,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.984 in
406.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Standard
|
||
| 24,7214 zł - 60,5675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Standard
|
||
| 15,4279 zł - 15,4279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Standard
|
||
| 90,6015 zł - 221,9738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.984 in
406.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Heavy
|
||
| 31,0001 zł - 31,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
508.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Standard
|
||
| 67,7414 zł - 165,9665 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Heavy
|
||
| 18,8229 zł - 18,8229 zł | 91 Na stanie |
11.811 in
300.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Standard
|
||
| 67,7938 zł - 166,095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.984 in
406.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin
|
Heavy
|
||
| 81,662 zł - 200,0719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Heavy
|
||
| 36,2301 zł - 88,7638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.984 in
406.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Standard
|
||
| 32,94 zł - 32,94 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Standard
|
||
| 76,2484 zł - 76,2484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Heavy
|
||
| 10175682 | 29,3091 zł - 71,8075 zł | 2 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana
|
Standard
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować