Opaski kablowe paskowe nadają się idealnie to spinania przewodów elektrycznych w wiązki. Opaski kablowe paskowe są wygodne w obsłudze i skuteczne. W asortymencie znajdują się trzy różne wersje. Opaski są giętkie i wyposażone w mechanizm szybkiego uwalniania. Są oferowane w wersji z naturalnego lub czarnego PE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,349 zł - 0,349 zł | 16800 Na stanie |
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,349 zł - 0,349 zł | 5000 Na stanie |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,247 zł - 0,247 zł | 409 Na stanie |
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 340 Na stanie |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 100 Na stanie |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować