Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Min. kompatybilna średnica rury | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,529 zł - 6,529 zł | 1000 Na stanie |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2 047,5211 zł - 2 047,5211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,3931 zł - 27,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 10276686 | 732,1163 zł - 732,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2 184,6493 zł - 2 184,6493 zł | 4 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 14,6644 zł - 14,6644 zł | 50 Na stanie |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 7,4146 zł - 7,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 22,2337 zł - 22,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 38,5152 zł - 38,5152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1 292,5055 zł - 1 292,5055 zł | 4 Na stanie |
82.021 ft
25.0 m
|
Stal
|
Stal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 873,2211 zł - 873,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Czarny
|
Stal
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10153505 | 23,0679 zł - 23,0679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|
| 586,3121 zł - 586,3121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,5494 zł - 6,5494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1 399,8924 zł - 1 399,8924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
Stal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1 063,076 zł - 1 063,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
Stal
|
Stal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 738,2846 zł - 1 738,2846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2132 zł - 6,2132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328.084 ft
100.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10276891 | 1 079,0146 zł - 1 079,0146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
Czarny
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować