Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt peszla | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
569,235 zł - 569,235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
27,2907 zł - 27,2907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1 149,7592 zł - 1 149,7592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
934,7038 zł - 934,7038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
7,1987 zł - 7,1987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
6,6654 zł - 6,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
6,3587 zł - 6,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
11,3313 zł - 11,3313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
5,508 zł - 5,508 zł | 1700 Na stanie |
Dzielone
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1 254,8597 zł - 1 254,8597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
1 359,1188 zł - 1 359,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
5,0591 zł - 5,0591 zł | 100 Na stanie |
Nierozdzielany
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
13,7975 zł - 13,7975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
20,0661 zł - 20,0661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
6,3388 zł - 6,3388 zł | 900 Na stanie |
Dzielone
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
1 687,6549 zł - 1 687,6549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nierozdzielany
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
26,5953 zł - 26,5953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
14,2373 zł - 14,2373 zł | 50 Na stanie |
Nierozdzielany
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
7,1987 zł - 7,1987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
37,3934 zł - 37,3934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Dzielone
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować