Menu Search

Pierścienie zabezpieczające ze stali nierdzewnej

W produkcji

Te wykonane ze stali nierdzewnej pierścienie zabezpieczające w kształcie litery C umożliwiają pewne przymocowanie łożysk, kół zębatych i innych komponentów do wałów lub w otworach.

Zapewniają dobrą odporność na korozję, trwałość i wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu można je stosować w trudnych warunkach lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci i substancji chemicznych.

Łatwość montażu i demontażu sprawia, że prace instalacyjne i konserwacyjne są mniej skomplikowane i bardziej wydajne. Są powszechnie stosowane w motoryzacji, przemyśle i branży wytwórczej.

  • Umożliwiają przymocowanie łożysk, kół zębatych i innych komponentów do wałów lub w otworach.
  • Nadają się do stosowania w trudnych warunkach lub w miejscach narażonych na działanie wilgoci i substancji chemicznych.
  • Używane w motoryzacji, przemyśle i branży wytwórczej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRR3447

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Kup
2,3961 zł - 3,6595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
1,8297 zł - 2,7882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
5,6199 zł - 8,6695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
2,4832 zł - 3,8337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
3,5288 zł - 5,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
12,8082 zł - 19,6915 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
6,4477 zł - 9,9329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
Pierścień osadczy 6.0 5.7 0.8 Stal nierdzewna 303

20212780

Przedział cen netto
3,6595 zł - 2,3961 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Pierścień osadczy 5.0 4.8 0.7 Stal nierdzewna 303

20212773

Przedział cen netto
2,7882 zł - 1,8297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
Pierścień osadczy 12.0 11.5 1.1 Stal nierdzewna 303

20212810

Przedział cen netto
8,6695 zł - 5,6199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
Pierścień osadczy 8.0 7.6 1.1 Stal nierdzewna 303

20212797

Przedział cen netto
3,8337 zł - 2,4832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
Pierścień osadczy 10.0 9.6 1.1 Stal nierdzewna 303

20212803

Przedział cen netto
5,4021 zł - 3,5288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Pierścień osadczy 20.0 19.0 1.3 Stal nierdzewna 303

20212834

Przedział cen netto
19,6915 zł - 12,8082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
Pierścień osadczy 16.0 15.2 1.1 Stal nierdzewna 303

20212827

Przedział cen netto
9,9329 zł - 6,4477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7